Menu Vyhledávání

Šrouby s odpruženým čepem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto montážní nástroje pro pístky pružinové jsou navrženy tak, aby usnadnily efektivní a přesnou instalaci nebo demontáž pístků v různých mechanických a průmyslových aplikacích.

Vzhledem k jejich malé velikosti a pružinové povaze může být ruční instalace nebo nastavení pístky pružinové náročné. Proto je nezbytné použít specializovaný montážní nástroj pro zajištění správného zarovnání, kontroly utahovacího momentu a bezpečného uchycení.

Použití těchto nástrojů výrazně snižuje riziko přetažení, nesprávného zarovnání a deformace mechanismu pružiny pístu. To pomáhá udržovat optimální výkon a dlouhou životnost.

  • Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby vyhovovaly různým velikostem s různými rozměry závitu.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR32200

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 D3 d1 Koupit
752,1426 Kč - 1 002,9433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
3.00
M4
1 157,9413 Kč - 1 544,0083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
17.00
M20
731,8916 Kč - 975,6824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
4.70
M6
700,7362 Kč - 934,4016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
2.35
M3
1 099,525 Kč - 1 465,8603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
13.50
M16
766,4222 Kč - 1 021,8962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
6.45
M8
804,5875 Kč - 1 072,7833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
8.00
M10
707,7462 Kč - 943,7481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
4.00
M5
1 075,3795 Kč - 1 433,6664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
9.80
M12
Assembly Tool M4 50.0 3.00 ocel nerezavějící

20761073

Cenové rozmezí
1 002,9433 Kč - 752,1426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    50.0
  • D3
    3.00
  • Hmotnost (g)
    18.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Assembly Tool M20 100.0 17.00 ocel nerezavějící

20761141

Cenové rozmezí
1 544,0083 Kč - 1 157,9413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • d2
    100.0
  • D3
    17.00
  • Hmotnost (g)
    162.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Assembly Tool M6 60.0 4.70 ocel nerezavějící

20761097

Cenové rozmezí
975,6824 Kč - 731,8916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    60.0
  • D3
    4.70
  • Hmotnost (g)
    30.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Assembly Tool M3 50.0 2.35 ocel nerezavějící

20761066

Cenové rozmezí
934,4016 Kč - 700,7362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    50.0
  • D3
    2.35
  • Hmotnost (g)
    17.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Assembly Tool M16 100.0 13.50 ocel nerezavějící

20761134

Cenové rozmezí
1 465,8603 Kč - 1 099,525 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    100.0
  • D3
    13.50
  • Hmotnost (g)
    144.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Assembly Tool M8 60.0 6.45 ocel nerezavějící

20761103

Cenové rozmezí
1 021,8962 Kč - 766,4222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    60.0
  • D3
    6.45
  • Hmotnost (g)
    39.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Assembly Tool M10 80.0 8.00 ocel nerezavějící

20761110

Cenové rozmezí
1 072,7833 Kč - 804,5875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    80.0
  • D3
    8.00
  • Hmotnost (g)
    66.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Assembly Tool M5 50.0 4.00 ocel nerezavějící

20761080

Cenové rozmezí
943,7481 Kč - 707,7462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    50.0
  • D3
    4.00
  • Hmotnost (g)
    21.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Assembly Tool M12 80.0 9.80 ocel nerezavějící

20761127

Cenové rozmezí
1 433,6664 Kč - 1 075,3795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    80.0
  • D3
    9.80
  • Hmotnost (g)
    72.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící