Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M20 10.0 30.0 ocel černá

Tyto pružinové pístky používají zakulacený čep s drážkou. Díky tomuto prvku se výborně hodí tam, kde je vyžadován šetrnější kontakt nebo kde může čep přijít do kontaktu s náchylnými povrchy; snižují tření a riziko zaseknutí. Odolávají teplotám až do 250 °C.
Nové objednací číslo:

20253622

Staré objednací číslo:

20253622

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 277,381 Kč
20 - 49 249,717 Kč
50 - 99 235,885 Kč
100 - 499 207,974 Kč
500 + 180,31 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

277,38 Kč

1 x 277,381 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M20
d2 10.0
l1 30.0
n1 2.5
Posun s1 6.5
Zatížení pružiny F1 (N) 39.0
Zatížení pružiny F2 (N) 81.0
Hmotnost (g) 46.0
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás