Menu Vyhledávání

Šrouby s odpruženým čepem – s drážkou

Skladem

Tyto šrouby s odpruženým čepem s drážkou se používají k polohování, aretaci, vyvíjení tlaku, zvedání a zajištění. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, čep pístku a pružinový mechanismus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Běžně se používají k preciznímu zarovnávání a bezpečnému polohování komponentů. Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu. Když je čep pístku roztažený, uzamkne se, čímž zabrání nechtěnému pohybu nebo uvolnění komponentu.

Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Čep pístku lze snadno roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají v průmyslových sektorech, například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.

  • Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu.
  • Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel černá Produktová řada: SR32150

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Materiál Posun s1 s pružinou n1 d1 d2 Koupit
35,6174 Kč - 54,9526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
ocel černá
2.0
Normální
0.8
M5
2.4
33,8365 Kč - 51,8996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
ocel černá
1.5
Normální
0.6
M4
1.8
34,5998 Kč - 53,1717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
ocel černá
2.0
Normální
1.0
M6
2.7
66,6554 Kč - 102,5272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
ocel černá
3.5
Normální
2.0
M12
6.2
38,6703 Kč - 59,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
ocel černá
2.0
Normální
1.2
M8
3.8
46,557 Kč - 71,4892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
ocel černá
2.0
Zvýšený
1.2
M8
3.8
294,6068 Kč - 453,3586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
ocel černá
8.0
Normální
3.0
M24
13.0
312,6699 Kč - 480,8349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
ocel nerezavějící
6.5
Normální
2.5
M20
10.0
107,8698 Kč - 165,8753 Kč 20 Skladem
24.0
ocel černá
4.5
Normální
2.0
M16
8.5
84,4641 Kč - 130,0035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
ocel nerezavějící
2.0
Normální
0.8
M5
2.4
113,7213 Kč - 175,0341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
ocel nerezavějící
2.0
Normální
1.2
M8
3.8
133,5653 Kč - 205,3089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
ocel nerezavějící
2.5
Normální
1.5
M10
4.5
185,7193 Kč - 285,7024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
ocel černá
6.5
Normální
2.5
M20
10.0
35,1086 Kč - 54,1893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
ocel černá
2.0
Zvýšený
1.0
M6
2.7
84,4641 Kč - 130,0035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
ocel nerezavějící
1.5
Normální
0.6
M4
1.8
44,2673 Kč - 67,9275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
ocel černá
2.5
Normální
1.5
M10
4.5
53,1717 Kč - 81,6656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
ocel černá
2.5
Zvýšený
1.5
M10
4.5
199,9663 Kč - 307,5817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
ocel černá
6.5
Zvýšený
2.5
M20
10.0
485,6687 Kč - 747,2022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
ocel nerezavějící
8.0
Normální
3.0
M24
13.0
324,8816 Kč - 499,9157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
ocel nerezavějící
6.5
Zvýšený
2.5
M20
10.0
  • z/ze 2
Pístky pružinové M5 2.4 12.0 ocel černá

20253561

Cenové rozmezí
54,9526 Kč - 35,6174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Pístky pružinové M4 1.8 9.0 ocel černá

20253554

Cenové rozmezí
51,8996 Kč - 33,8365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Pístky pružinové M6 2.7 14.0 ocel černá

20253578

Cenové rozmezí
53,1717 Kč - 34,5998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Pístky pružinové M12 6.2 22.0 ocel černá

20253608

Cenové rozmezí
102,5272 Kč - 66,6554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Pístky pružinové M8 3.8 16.0 ocel černá

20253585

Cenové rozmezí
59,5319 Kč - 38,6703 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Pístky pružinové M8 3.8 16.0 ocel černá

20253653

Cenové rozmezí
71,4892 Kč - 46,557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Pístky pružinové M24 13.0 34.0 ocel černá

20253639

Cenové rozmezí
453,3586 Kč - 294,6068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Pístky pružinové M20 10.0 30.0 ocel nerezavějící

20253783

Cenové rozmezí
480,8349 Kč - 312,6699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Pístky pružinové M16 8.5 24.0 ocel černá

20253615

Cenové rozmezí
165,8753 Kč - 107,8698 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M16
  • d2
    8.5
  • l1
    24.0
  • n1
    2.0
Pístky pružinové M5 2.4 12.0 ocel nerezavějící

20253721

Cenové rozmezí
130,0035 Kč - 84,4641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Pístky pružinové M8 3.8 16.0 ocel nerezavějící

20253745

Cenové rozmezí
175,0341 Kč - 113,7213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Pístky pružinové M10 4.5 19.0 ocel nerezavějící

20253752

Cenové rozmezí
205,3089 Kč - 133,5653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Pístky pružinové M20 10.0 30.0 ocel černá

20253622

Cenové rozmezí
285,7024 Kč - 185,7193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Pístky pružinové M6 2.7 14.0 ocel černá

20253646

Cenové rozmezí
54,1893 Kč - 35,1086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Pístky pružinové M4 1.8 9.0 ocel nerezavějící

20253714

Cenové rozmezí
130,0035 Kč - 84,4641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Pístky pružinové M10 4.5 19.0 ocel černá

20253592

Cenové rozmezí
67,9275 Kč - 44,2673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Pístky pružinové M10 4.5 19.0 ocel černá

20253660

Cenové rozmezí
81,6656 Kč - 53,1717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Pístky pružinové M20 10.0 30.0 ocel černá

20253691

Cenové rozmezí
307,5817 Kč - 199,9663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Pístky pružinové M24 13.0 34.0 ocel nerezavějící

20253790

Cenové rozmezí
747,2022 Kč - 485,6687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Pístky pružinové M20 10.0 30.0 ocel nerezavějící

20253851

Cenové rozmezí
499,9157 Kč - 324,8816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5