Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M12 6.2 22.0 ocel černá

Tyto pružinové pístky používají zakulacený čep s drážkou. Díky tomuto prvku se výborně hodí tam, kde je vyžadován šetrnější kontakt nebo kde může čep přijít do kontaktu s náchylnými povrchy; snižují tření a riziko zaseknutí. Odolávají teplotám až do 250 °C.
Nové objednací číslo:

20253677

Staré objednací číslo:

20253677

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 119,301 Kč
20 - 49 107,445 Kč
50 - 99 101,517 Kč
100 - 499 89,414 Kč
500 + 77,558 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

119,30 Kč

1 x 119,301 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Zvýšený
d1 M12
d2 6.2
l1 22.0
n1 2.0
Posun s1 3.5
Zatížení pružiny F1 (N) 38.0
Zatížení pružiny F2 (N) 96.0
Hmotnost (g) 11.0
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás