Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M10 4.5 19.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky používají zakulacený čep s drážkou. Díky tomuto prvku se výborně hodí tam, kde je vyžadován šetrnější kontakt nebo kde může čep přijít do kontaktu s náchylnými povrchy; snižují tření a riziko zaseknutí. Odolávají teplotám až do 250 °C.
Nové objednací číslo:

20253752

Staré objednací číslo:

20253752

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 199,329 Kč
20 - 49 179,322 Kč
50 - 99 169,442 Kč
100 - 499 149,435 Kč
500 + 129,675 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

199,33 Kč

1 x 199,329 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M10
d2 4.5
l1 19.0
n1 1.5
Posun s1 2.5
Zatížení pružiny F1 (N) 19.0
Zatížení pružiny F2 (N) 42.0
Hmotnost (g) 7.1
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás