20253820
20253820
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 209,703 Kč |
20 - 49 | 188,708 Kč |
50 - 99 | 178,334 Kč |
100 - 499 | 157,339 Kč |
500 + | 136,344 Kč |
s pružinou | Zvýšený |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 4.5 |
l1 | 19.0 |
n1 | 1.5 |
Posun s1 | 2.5 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 20.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 54.0 |
Hmotnost (g) | 7.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.