20253837
20253837
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 266,76 Kč |
20 - 49 | 240,084 Kč |
50 - 99 | 226,746 Kč |
100 - 499 | 200,07 Kč |
500 + | 173,394 Kč |
s pružinou | Zvýšený |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 6.2 |
l1 | 22.0 |
n1 | 2.0 |
Posun s1 | 3.5 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 38.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 96.0 |
Hmotnost (g) | 11.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.