20253868
20253868
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 744,211 Kč |
20 - 49 | 669,864 Kč |
50 - 99 | 632,567 Kč |
100 - 499 | 558,22 Kč |
500 + | 483,626 Kč |
s pružinou | Zvýšený |
---|---|
d1 | M24 |
d2 | 13.0 |
l1 | 34.0 |
n1 | 3.0 |
Posun s1 | 8.0 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 91.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 223.0 |
Hmotnost (g) | 74.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.