Tyto šrouby s odpruženým čepem s drážkou se používají k polohování, aretaci, vyvíjení tlaku, zvedání a zajištění. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, čep pístku a pružinový mechanismus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Běžně se používají k preciznímu zarovnávání a bezpečnému polohování komponentů. Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu. Když je čep pístku roztažený, uzamkne se, čímž zabrání nechtěnému pohybu nebo uvolnění komponentu.
Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Čep pístku lze snadno roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají v průmyslových sektorech, například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel černáBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Posun s1 | s pružinou | n1 | d1 | d2 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,004 Kč - 126,217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12.0
|
ocel nerezavějící
|
2.0
|
Normální
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
|||
110,409 Kč - 169,936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16.0
|
ocel nerezavějící
|
2.0
|
Normální
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
|||
129,675 Kč - 199,329 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
19.0
|
ocel nerezavějící
|
2.5
|
Normální
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
|||
303,563 Kč - 466,83 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
30.0
|
ocel nerezavějící
|
6.5
|
Normální
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
|||
104,728 Kč - 161,044 Kč | 20 Skladem |
24.0
|
ocel černá
|
4.5
|
Normální
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
|||
180,31 Kč - 277,381 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
30.0
|
ocel černá
|
6.5
|
Normální
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
|||
34,086 Kč - 52,611 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.0
|
ocel černá
|
2.0
|
Zvýšený
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
|||
82,004 Kč - 126,217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.0
|
ocel nerezavějící
|
1.5
|
Normální
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
|||
163,514 Kč - 251,446 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.0
|
ocel nerezavějící
|
3.5
|
Normální
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
|||
116,337 Kč - 178,828 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16.0
|
ocel nerezavějící
|
2.0
|
Zvýšený
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku