Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487,9584 Kč - 813,3488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
50.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
22.0
|
Vnitřní šestihran
|
30.0
|
||
| 150,8651 Kč - 251,3571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
55.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 265,0952 Kč - 441,9102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
55.0
|
Titan třídy G5
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 130,2579 Kč - 217,0117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
14.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 516,1978 Kč - 860,4146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
50.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
22.0
|
Vnitřní šestihran
|
30.0
|
||
| 128,7315 Kč - 214,722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 402,731 Kč - 671,3879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
22.0
|
Vnitřní šestihran
|
30.0
|
||
| 114,2301 Kč - 190,5531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 118,5551 Kč - 197,6766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 199,4574 Kč - 332,5139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
30.0
|
Titan třídy G5
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 159,5151 Kč - 265,8585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
55.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 36,3806 Kč - 60,5496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Drážka Torx
|
8.0
|
||
| 38,6703 Kč - 64,3657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
14.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Drážka Torx
|
8.0
|
||
| 136,3638 Kč - 227,1881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 36,3806 Kč - 60,5496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 36,3806 Kč - 60,5496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 133,3108 Kč - 222,0999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 381,1062 Kč - 635,0074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
22.0
|
Vnitřní šestihran
|
30.0
|
||
| 53,1717 Kč - 88,7891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
7.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 219,5558 Kč - 365,8416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
18.0
|
Drážka Torx
|
24.0