Menu Vyhledávání

Šrouby s podložkou a drážkou Torx

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou s podložkou a drážkou Torx jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. Montáž pomocí nářadí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Rozměr Torx Velikost závitu Délka závitu Koupit
1,1748 Kč - 1,1748 Kč 2000 Skladem
T20
M4
16.0 mm
1,2438 Kč - 1,2438 Kč 12000 Skladem
T20
M5
12.0 mm
1,9964 Kč - 1,9964 Kč 1000 Skladem
T30
M6
10.0 mm
1,2739 Kč - 1,2739 Kč 7000 Skladem
T20
M5
16.0 mm
1,9964 Kč - 1,9964 Kč 84000 Skladem
T30
M6
12.0 mm
2,3555 Kč - 2,3555 Kč 18000 Skladem
T30
M6
30.0 mm
3,1024 Kč - 3,1024 Kč 65320 Skladem
T30
M6
16.0 mm
2,4991 Kč - 2,4991 Kč 21380 Skladem
T40
M8
16.0 mm
9,7236 Kč - 9,7236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T50
M10
50.0 mm
3,8779 Kč - 3,8779 Kč 99520 Skladem
T40
M8
30.0 mm
2,2262 Kč - 2,2262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
25.0 mm
9,3933 Kč - 9,3933 Kč 4500 Skladem
T50
M10
40.0 mm
2,772 Kč - 2,772 Kč 9165 Skladem
T40
M8
25.0 mm
1,2438 Kč - 1,2438 Kč 13000 Skladem
T20
M5
10.0 mm
1,1375 Kč - 1,1375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M4
12.0 mm
2,1687 Kč - 2,1687 Kč 10500 Skladem
T30
M6
20.0 mm
1,9389 Kč - 1,9389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
8.0 mm
1,1044 Kč - 1,1044 Kč 14238 Skladem
T20
M4
8.0 mm
1,1935 Kč - 1,1935 Kč 25000 Skladem
T20
M4
20.0 mm
11,9786 Kč - 11,9786 Kč 4143 Skladem
T40
M8
20.0 mm
  • z/ze 3
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048504

Cenové rozmezí
1,1748 Kč - 1,1748 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048542

Cenové rozmezí
1,2438 Kč - 1,2438 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048580

Cenové rozmezí
1,9964 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048559

Cenové rozmezí
1,2739 Kč - 1,2739 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048597

Cenové rozmezí
1,9964 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
84000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048634

Cenové rozmezí
2,3555 Kč - 2,3555 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048603

Cenové rozmezí
3,1024 Kč - 3,1024 Kč

Skladové zásoby
65320 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048641

Cenové rozmezí
2,4991 Kč - 2,4991 Kč

Skladové zásoby
21380 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.2 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048689

Cenové rozmezí
9,7236 Kč - 9,7236 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    10.4 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048672

Cenové rozmezí
3,8779 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
99520 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.2 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048627

Cenové rozmezí
2,2262 Kč - 2,2262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048825

Cenové rozmezí
9,3933 Kč - 9,3933 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    10.4 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048665

Cenové rozmezí
2,772 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
9165 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.2 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048535

Cenové rozmezí
1,2438 Kč - 1,2438 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048498

Cenové rozmezí
1,1375 Kč - 1,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048610

Cenové rozmezí
2,1687 Kč - 2,1687 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048573

Cenové rozmezí
1,9389 Kč - 1,9389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048474

Cenové rozmezí
1,1044 Kč - 1,1044 Kč

Skladové zásoby
14238 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048511

Cenové rozmezí
1,1935 Kč - 1,1935 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048658

Cenové rozmezí
11,9786 Kč - 11,9786 Kč

Skladové zásoby
4143 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.2 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou