Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a snadno s nimi lze provést miniaturní úpravy k dosažení maximálního výkonu a požadovaných výsledků.
Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost. Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být poloha ohrožena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějící, ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | h3 | Typ nastavení | h1 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
33.0
|
M20
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20.0
|
M4
|
25.0
|
ocel
|
4.0
|
With Locknut
|
24.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
33.0
|
M30
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20.0
|
M6
|
25.0
|
ocel
|
4.0
|
With Locknut
|
24.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
37.0
|
M20
|
58.0
|
ocel
|
9.0
|
With Locknut
|
46.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
37.0
|
M24
|
58.0
|
ocel
|
9.0
|
With Locknut
|
46.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
44.0
|
M20
|
70.0
|
ocel
|
10.0
|
With Locknut
|
54.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
24.0
|
M8
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
With Locknut
|
29.0
|
||||
1 235,909 Kč - 1 647,7957 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
33.0
|
M4
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
With Locknut
|
43.0
|
|||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.0
|
M6
|
25.0
|
ocel
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.0
|
M10
|
45.0
|
ocel
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
33.0
|
M24
|
70.0
|
ocel
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||||
848,061 Kč - 1 130,8304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
35.0
|
M8
|
32.0
|
ocel
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
|||
1 001,961 Kč - 1 335,7826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
42.0
|
M10
|
45.0
|
ocel
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
|||
1 241,857 Kč - 1 655,7261 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
54.0
|
M16
|
58.0
|
ocel
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
|||
1 913,961 Kč - 2 551,8652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
66.0
|
M20
|
70.0
|
ocel
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
|||
1 270,357 Kč - 1 693,6435 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
49.0
|
M12
|
45.0
|
ocel
|
18.0
|
With Locknut
|
67.0
|
|||
2 348,648 Kč - 3 131,5304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
77.0
|
M24
|
70.0
|
ocel
|
29.0
|
With Locknut
|
106.0
|
|||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.0
|
M6
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku