Menu Vyhledávání

Šrouby s přestavitelnou výškou – s kulovou vyrovnávací podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.

Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.

Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.

  • Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu.
  • Určeny pro sestavy s omezeným prostorem.
  • Používají se v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 116
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 pro šroub d1 Materiál d2 d3 h1 Koupit
1 501,578 Kč - 2 001,9391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M8
32.0
ocel nerezavějící
9.0
M20x1.0
43.0
1 501,0826 Kč - 2 001,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
M6
32.0
ocel nerezavějící
6.6
M20x1.0
31.0
1 784,8435 Kč - 2 379,6261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
M16
58.0
ocel
17.5
M40x1.5
53.0
1 413,8478 Kč - 1 884,9652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
M12
45.0
ocel
13.5
M30x1.5
41.0
1 245,078 Kč - 1 660,187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M6
32.0
ocel
6.6
M20x1.0
43.0
2 369,961 Kč - 3 160,0304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
123.0
M30
70.0
ocel
33.0
M50x1.5
83.0
1 446,065 Kč - 1 928,087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
79.0
M10
45.0
ocel
11.0
M30x1.5
54.0
1 204,93 Kč - 1 606,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
M4
25.0
ocel
4.5
M15x1.0
35.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
M30
70.0
ocel
33.0
M50x1.5
123.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
M20
70.0
ocel
22.0
M50x1.5
123.0
1 646,804 Kč - 2 195,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0
M10
32.0
ocel
11.0
M20x1.0
63.0
1 847,791 Kč - 2 463,6391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
M12
45.0
ocel
13.5
M30x1.5
79.0
1 509,2609 Kč - 2 012,3478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
M5
25.0
ocel nerezavějící
5.5
M15x1.0
26.0
1 399,7217 Kč - 1 866,3783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
M8
32.0
ocel
9.0
M20x1.0
37.0
2 273,0609 Kč - 3 030,6652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0
M24
70.0
ocel
33.0
M50x1.5
71.0
1 857,4565 Kč - 2 476,5261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0
M12
45.0
ocel nerezavějící
13.5
M30x1.5
48.0
2 221,017 Kč - 2 961,2739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
M24
58.0
ocel nerezavějící
26.0
M40x1.5
62.0
2 010,613 Kč - 2 680,7348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
M30
70.0
ocel
33.0
M50x1.5
60.0
1 443,587 Kč - 1 924,8652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
M10
32.0
ocel
11.0
M20x1.0
31.0
1 347,6783 Kč - 1 796,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
M6
25.0
ocel
6.6
M15x1.0
26.0
  • z/ze 6
Seřizovače přesné M8 32.0 43.0 ocel nerezavějící

20202187

Cenové rozmezí
2 001,9391 Kč - 1 501,578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Seřizovače přesné M6 32.0 31.0 ocel nerezavějící

20201401

Cenové rozmezí
2 001,4435 Kč - 1 501,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M16 58.0 53.0 ocel

20201203

Cenové rozmezí
2 379,6261 Kč - 1 784,8435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Seřizovače přesné M12 45.0 41.0 ocel

20201234

Cenové rozmezí
1 884,9652 Kč - 1 413,8478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M12
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Seřizovače přesné M6 32.0 43.0 ocel

20200824

Cenové rozmezí
1 660,187 Kč - 1 245,078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M30 70.0 83.0 ocel

20200923

Cenové rozmezí
3 160,0304 Kč - 2 369,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Seřizovače přesné M10 45.0 54.0 ocel

20200848

Cenové rozmezí
1 928,087 Kč - 1 446,065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Seřizovače přesné M4 25.0 35.0 ocel

20200794

Cenové rozmezí
1 606,6565 Kč - 1 204,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M4
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Seřizovače přesné M30 70.0 123.0 ocel

20596262


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Seřizovače přesné M20 70.0 123.0 ocel

20597085


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Seřizovače přesné M10 32.0 63.0 ocel

20200978

Cenové rozmezí
2 195,7391 Kč - 1 646,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Seřizovače přesné M12 45.0 79.0 ocel

20200992

Cenové rozmezí
2 463,6391 Kč - 1 847,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Seřizovače přesné M5 25.0 26.0 ocel nerezavějící

20199944

Cenové rozmezí
2 012,3478 Kč - 1 509,2609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Seřizovače přesné M8 32.0 37.0 ocel

20199999

Cenové rozmezí
1 866,3783 Kč - 1 399,7217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M8
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Seřizovače přesné M24 70.0 71.0 ocel

20200084

Cenové rozmezí
3 030,6652 Kč - 2 273,0609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Seřizovače přesné M12 45.0 48.0 ocel nerezavějící

20200176

Cenové rozmezí
2 476,5261 Kč - 1 857,4565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M12
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Seřizovače přesné M24 58.0 62.0 ocel nerezavějící

20200213

Cenové rozmezí
2 961,2739 Kč - 2 221,017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Seřizovače přesné M30 70.0 60.0 ocel

20200558

Cenové rozmezí
2 680,7348 Kč - 2 010,613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Seřizovače přesné M10 32.0 31.0 ocel

20200497

Cenové rozmezí
1 924,8652 Kč - 1 443,587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Seřizovače přesné M6 25.0 26.0 ocel

20200466

Cenové rozmezí
1 796,7391 Kč - 1 347,6783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6