Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.
Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | d2 | d3 | h1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 324,6304 Kč - 1 766,2565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
M4
|
25.0
|
ocel
|
4.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
1 555,1087 Kč - 2 073,313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0
|
M16
|
45.0
|
ocel
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
2 273,0609 Kč - 3 030,6652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
61.0
|
M20
|
70.0
|
ocel
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
2 273,0609 Kč - 3 030,6652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
61.0
|
M30
|
70.0
|
ocel
|
39.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
1 501,3304 Kč - 2 001,6913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
M4
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
4.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
1 583,8565 Kč - 2 111,7261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
M10
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
3 728,543 Kč - 4 971,3913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
61.0
|
M20
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
1 832,426 Kč - 2 443,0696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
79.0
|
M10
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
11.0
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
1 256,9739 Kč - 1 676,0478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.0
|
M8
|
32.0
|
ocel
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
1 697,113 Kč - 2 262,6522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
M20
|
58.0
|
ocel
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
2 010,613 Kč - 2 680,7348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
M24
|
70.0
|
ocel
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
1 245,078 Kč - 1 660,187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
11.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
1 446,065 Kč - 1 928,087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
79.0
|
M16
|
45.0
|
ocel
|
17.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
2 369,961 Kč - 3 160,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
123.0
|
M20
|
70.0
|
ocel
|
22.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
1 486,213 Kč - 1 981,6174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
M6
|
25.0
|
ocel
|
6.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
1 646,804 Kč - 2 195,7391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
43.0
|
M6
|
32.0
|
ocel
|
6.6
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
2 209,37 Kč - 2 945,6609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
M24
|
58.0
|
ocel
|
26.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
2 105,2826 Kč - 2 806,8783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
M16
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
17.5
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
2 963,0087 Kč - 3 950,5956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
M20
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
22.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
1 399,7217 Kč - 1 866,3783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
M6
|
32.0
|
ocel
|
6.6
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.