Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M2.5 4.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub má oválnou hlavu s křížovou drážkou a je kombinací spojovacího materiálu s oválnou a zapuštěnou hlavou. Je vyroben z přírodního polyamidu a má mnohostranné použití v různých oborech.
Nové objednací číslo:

10295373

Staré objednací číslo:

50M025045M004

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,9801 Kč
5000 - 19999 0,8822 Kč
20000 + 0,794 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

980,10 Kč

1000 x 0,9801 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Stupeň zápustného šroubu 90 ° up to 92
Délka závitu 4.0 mm
Velikost závitu M2.5
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Drážka Drážka křížová
Typ hlavy Oválná hlava
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás