Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M3.5 16.0 mm polyamid přírodní

Šroub s oválnou hlavou je lehký, ale pevný a odolný spojovací prvek. Jeho křížová drážka spojuje klíčové vlastnosti spojovacích prvků s vypouklou a zápustnou hlavou. Je odolný proti korozi. Vyrobeno z nylonu přírodní barvy.
Nové objednací číslo:

10397763

Staré objednací číslo:

50M035060L016

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,0735 Kč
5000 - 19999 0,9662 Kč
20000 + 0,8696 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 073,50 Kč

1000 x 1,0735 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Stupeň zápustného šroubu 90 ° up to 92
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M3.5
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Drážka Hlava s drážkou
Typ hlavy Oválná hlava
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás