Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M4 12.0 mm polyamid přírodní

Šroub s oválnou hlavou je lehký, ale pevný a odolný spojovací prvek. Jeho křížová drážka spojuje klíčové vlastnosti spojovacích prvků s vypouklou a zápustnou hlavou. Je odolný proti korozi. Vyrobeno z nylonu přírodní barvy.
Nové objednací číslo:

10297124

Staré objednací číslo:

50M040070M012

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,1015 Kč
5000 - 19999 0,9913 Kč
20000 + 0,8921 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 101,50 Kč

1000 x 1,1015 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Stupeň zápustného šroubu 90 ° up to 92
Délka závitu 12.0 mm
Velikost závitu M4
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Drážka Drážka křížová
Typ hlavy Oválná hlava
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás