Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M5 25.0 mm polyamid přírodní

Šroub s oválnou hlavou je lehký, ale pevný a odolný spojovací prvek. Jeho křížová drážka spojuje klíčové vlastnosti spojovacích prvků s vypouklou a zápustnou hlavou. Je odolný proti korozi. Vyrobeno z nylonu přírodní barvy.
Nové objednací číslo:

10297728

Staré objednací číslo:

50M050080M025

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,6708 Kč
2500 - 9999 1,5038 Kč
10000 + 1,3533 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

835,40 Kč

500 x 1,6708 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Stupeň zápustného šroubu 90 ° up to 92
Délka závitu 25.0 mm
Velikost závitu M5
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Drážka Drážka křížová
Typ hlavy Oválná hlava
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás