Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M6 10.0 mm polyamid přírodní

Šroub s oválnou hlavou je lehký, ale pevný a odolný spojovací prvek. Jeho křížová drážka spojuje klíčové vlastnosti spojovacích prvků s vypouklou a zápustnou hlavou. Je odolný proti korozi. Vyrobeno z nylonu přírodní barvy.
Nové objednací číslo:

10298367

Staré objednací číslo:

50M060100M010

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,8973 Kč
2500 - 9999 1,7075 Kč
10000 + 1,5367 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

948,65 Kč

500 x 1,8973 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Stupeň zápustného šroubu 90 ° up to 92
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Drážka Drážka křížová
Typ hlavy Oválná hlava
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás