Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M8 60.0 mm polyamid přírodní

Šroub s oválnou hlavou je lehký, ale pevný a odolný spojovací prvek. Jeho křížová drážka spojuje klíčové vlastnosti spojovacích prvků s vypouklou a zápustnou hlavou. Je odolný proti korozi. Vyrobeno z nylonu přírodní barvy.
Nové objednací číslo:

10400234

Staré objednací číslo:

50M100150L060

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 8,2823 Kč
2500 - 9999 7,4541 Kč
10000 + 6,7086 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 141,15 Kč

500 x 8,2823 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Stupeň zápustného šroubu 90 ° up to 92
Délka závitu 60.0 mm
Velikost závitu M8
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Drážka Hlava s drážkou
Typ hlavy Oválná hlava
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás