Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M3 30.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s půlkulatou hlavou s drážkou a plným závitem je vyroben z přírodního polyamidu a má všestranné využití. Technické normy: ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10052501

Staré objednací číslo:

0120150000VR

780 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,245 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 245,00 Kč

1000 x 2,245 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Velikost závitu M3
Průměr roztečné kružnice 0.5 mm
Délka závitu 30.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Hlava s drážkou
Materiál polyamid
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás