Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
47,6416 Kč - 90,7303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
16.0 mm
Drážka křížová
142,7383 Kč - 162,0993 Kč 1 Skladem
M6
hnědá světlá
PEEK
16.0 mm
Drážka křížová
0,8178 Kč - 1,0095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid 6.6
4.0 mm
Drážka křížová
0,8216 Kč - 1,0144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
Drážka křížová
0,841 Kč - 1,0384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2 x 0.4
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Drážka křížová
0,8701 Kč - 1,0743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Drážka křížová
0,841 Kč - 1,0384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5 x 0.45
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Drážka křížová
0,8334 Kč - 1,0287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
Drážka křížová
0,8701 Kč - 1,0743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5 x 0.45
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Drážka křížová
0,841 Kč - 1,0384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5 x 0.45
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,287 Kč - 1,5887 Kč 300 Skladem
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
42.0 mm
Hlava s drážkou
0,8625 Kč - 1,0649 Kč 79 Skladem
0.4 mm
M2 x 0.4
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Drážka křížová
5,0253 Kč - 6,2038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
50.0 mm
Hlava s drážkou
0,8334 Kč - 1,0287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5 x 0.45
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
Hlava s drážkou
4,2226 Kč - 4,2226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2 x 0.4
přírodní
polyamid 6.6
4.0 mm
Hlava s drážkou
0,8566 Kč - 1,0575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5 x 0.45
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Drážka křížová
0,8701 Kč - 1,0743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2 x 0.4
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Hlava s drážkou
0,8255 Kč - 1,0192 Kč 20000 Skladem
0.4 mm
M2 x 0.4
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
Drážka křížová
0,8489 Kč - 1,048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Drážka křížová
0,8566 Kč - 1,0575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2 x 0.4
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M3 16.0 mm PEEK hnědá

10219683

Cenové rozmezí
90,7303 Kč - 47,6416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 16.0 mm PEEK hnědá světlá

10219867

Cenové rozmezí
162,0993 Kč - 142,7383 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294758

Cenové rozmezí
1,0095 Kč - 0,8178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
šroub Drážka křížová M2 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294765

Cenové rozmezí
1,0144 Kč - 0,8216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294796

Cenové rozmezí
1,0384 Kč - 0,841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M2 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294833

Cenové rozmezí
1,0743 Kč - 0,8701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295557

Cenové rozmezí
1,0384 Kč - 0,841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M2 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294789

Cenové rozmezí
1,0287 Kč - 0,8334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295595

Cenové rozmezí
1,0743 Kč - 0,8701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295489

Cenové rozmezí
1,0384 Kč - 0,841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 42.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296189

Cenové rozmezí
1,5887 Kč - 1,287 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    42.0 mm
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294826

Cenové rozmezí
1,0649 Kč - 0,8625 Kč

Skladové zásoby
79 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298886

Cenové rozmezí
6,2038 Kč - 5,0253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295472

Cenové rozmezí
1,0287 Kč - 0,8334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294697

Cenové rozmezí
4,2226 Kč - 4,2226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295571

Cenové rozmezí
1,0575 Kč - 0,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396728

Cenové rozmezí
1,0743 Kč - 0,8701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294772

Cenové rozmezí
1,0192 Kč - 0,8255 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Drážka křížová M2.5 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295564

Cenové rozmezí
1,048 Kč - 0,8489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294819

Cenové rozmezí
1,0575 Kč - 0,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm