Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M8 10.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s půlkulatou hlavou s drážkou a plným závitem je vyroben z přírodního polyamidu a má všestranné využití. Technické normy: ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10052815

Staré objednací číslo:

0120650000VR

700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,3605 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 360,50 Kč

1000 x 3,3605 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 4.8 mm
Velikost závitu M8
Průměr roztečné kružnice 1.3 mm
Délka závitu 10.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Hlava s drážkou
Materiál polyamid
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás