10052914
0120930000VR
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 + | 12,2014 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hlavy | 20.0 mm |
---|---|
Průměr hlavy | 0.787 in |
Výška hlavy | 6.0 mm |
Výška hlavy | 0.236 in |
Velikost závitu | M10 |
Průměr roztečné kružnice | 1.5 mm |
Průměr roztečné kružnice | 0.059 in |
Délka závitu | 80.0 mm |
Délka závitu | 3.15 in |
Typ hlavy | hlava půlkulatá |
Drážka | Hlava s drážkou |
Materiál | polyamid |
Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
Barva | přírodní |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Specifikace | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.