Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M2 12.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s půlkulatou hlavou s drážkou je vyroben z nylonu přírodní barvy, má plný závit a lze jej použít v široké škále průmyslových odvětví a aplikací. Díly odkazují na normy ISO 1580, NF E 25-128 a DIN 85 pouze pro orientaci.
Nové objednací číslo:

10325568

Staré objednací číslo:

050011200002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 7,028 Kč
500 - 999 4,9782 Kč
1000 + 3,8626 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

702,80 Kč

100 x 7,028 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 4.0 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Velikost závitu M2
Délka závitu 12.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Hlava s drážkou
Materiál polyamid
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace DIN 85

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás