Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M3 12.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s půlkulatou hlavou s drážkou je vyroben z nylonu přírodní barvy, má plný závit a lze jej použít v široké škále průmyslových odvětví a aplikací. Díly odkazují na normy ISO 1580, NF E 25-128 a DIN 85 pouze pro orientaci.
Nové objednací číslo:

10325728

Staré objednací číslo:

050031200002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,253 Kč
1000 + 3,0538 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 126,50 Kč

500 x 4,253 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 6.0 mm
Výška hlavy 1.8 mm
Velikost závitu M3
Délka závitu 12.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Hlava s drážkou
Materiál polyamid
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace DIN 85

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás