Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s půlkulatou hlavou s drážkou je vyroben z nylonu přírodní barvy, má plný závit a lze jej použít v široké škále průmyslových odvětví a aplikací. Díly odkazují na normy ISO 1580, NF E 25-128 a DIN 85 pouze pro orientaci.
Nové objednací číslo:

10325834

Staré objednací číslo:

050041600002

250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,5041 Kč
1000 + 3,2351 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 252,05 Kč

500 x 4,5041 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 2.4 mm
Velikost závitu M4
Délka závitu 16.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Hlava s drážkou
Materiál polyamid
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace DIN 85

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás