Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M10 20.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s půlkulatou hlavou s drážkou je vyroben z nylonu přírodní barvy, má plný závit a lze jej použít v široké škále průmyslových odvětví a aplikací. Díly odkazují na normy ISO 1580, NF E 25-128 a DIN 85 pouze pro orientaci.
Nové objednací číslo:

10326299

Staré objednací číslo:

050102000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 68,1608 Kč
250 - 999 29,9529 Kč
1000 + 23,3012 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 704,02 Kč

25 x 68,1608 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 20.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Velikost závitu M10
Délka závitu 20.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Hlava s drážkou
Materiál polyamid
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace DIN 85

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás