Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M1.6 2.5 mm Reny přírodní

Mikro zapuštěný šroub s půlkulatou hlavou a drážkou. Vyroben z plastu podle certifikace UL.
Nové objednací číslo:

10342053

Staré objednací číslo:

1439975

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 35,0017 Kč
500 - 999 32,7167 Kč
1000 + 30,6166 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 500,17 Kč

100 x 35,0017 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 2.3 mm
Výška hlavy 0.5 mm
Velikost závitu M1.6
Délka závitu 2.5 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Drážka křížová
Materiál Reny
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace UL94 HB
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás