Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M1.2 3.0 mm PEEK hnědá

Mikro zapuštěný šroub s půlkulatou hlavou a drážkou. Vyroben z plastu podle certifikace UL.
Nové objednací číslo:

10342206

Staré objednací číslo:

1439990

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 179,9549 Kč
100 - 499 84,2549 Kč
500 + 75,8282 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 799,55 Kč

10 x 179,9549 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 1.8 mm
Výška hlavy 0.5 mm
Velikost závitu M1.2
Průměr roztečné kružnice 3.0 mm
Délka závitu 3.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Drážka křížová
Materiál PEEK
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva hnědá
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace UL94 V-0
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás