Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M4 20.0 mm PPS béžová

Standardní zapuštěný šroub s půlkulatou hlavou a drážkou. Vyroben z plastu podle certifikace UL.
Nové objednací číslo:

10343531

Staré objednací číslo:

1440123

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 87,9137 Kč
125 - 249 83,0266 Kč
250 + 78,1396 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 197,84 Kč

25 x 87,9137 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Velikost závitu M4
Délka závitu 20.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Drážka křížová
Materiál PPS
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva béžová
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace UL94 V-0
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás