Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M6 15.0 mm PPS béžová

Standardní zapuštěný šroub s půlkulatou hlavou a drážkou. Vyroben z plastu podle certifikace UL.
Nové objednací číslo:

10343654

Staré objednací číslo:

1440135

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 416,5085 Kč
25 - 124 195,0056 Kč
125 - 249 184,1748 Kč
250 + 173,3442 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

416,51 Kč

1 x 416,5085 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 10.5 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Velikost závitu M6
Délka závitu 15.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Drážka křížová
Materiál PPS
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva béžová
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace UL94 V-0
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás