Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M6 20.0 mm PPS béžová

Standardní zapuštěný šroub s půlkulatou hlavou a drážkou. Vyroben z plastu podle certifikace UL.
Nové objednací číslo:

10343661

Staré objednací číslo:

1440136

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 520,2728 Kč
25 - 124 243,6909 Kč
125 - 249 230,1526 Kč
250 + 216,6142 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

520,27 Kč

1 x 520,2728 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 10.5 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Velikost závitu M6
Délka závitu 20.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Drážka křížová
Materiál PPS
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva béžová
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace UL94 V-0
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás