Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M4 10.0 mm Reny přírodní

Standardní zapuštěný šroub s půlkulatou hlavou a drážkou. Vyroben z plastu podle certifikace UL.
Nové objednací číslo:

10343951

Staré objednací číslo:

1440165

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 20,8029 Kč
500 - 999 19,6537 Kč
1000 + 18,4914 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 080,29 Kč

100 x 20,8029 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Velikost závitu M4
Délka závitu 10.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Drážka křížová
Materiál Reny
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace UL94 HB
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás