Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M6 10.0 mm Reny přírodní

Standardní zapuštěný šroub s půlkulatou hlavou a drážkou. Vyroben z plastu podle certifikace UL.
Nové objednací číslo:

10344095

Staré objednací číslo:

1440179

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 57,799 Kč
250 + 54,5893 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 889,95 Kč

50 x 57,799 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 10.5 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Velikost závitu M6
Délka závitu 10.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Drážka křížová
Materiál Reny
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace UL94 HB
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás