Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M3 10.0 mm PEEK hnědá

Křížový šroub s plochou hlavou vyrobený ze světle hnědého PEEK. Tento produkt je ideální k použití v náročných aplikacích, protože PEEK má vynikající tepelnou i chemickou odolnost a vysoký stupeň mechanické pevnosti a tuhosti. Třída ohnivzdornosti UL94 V0
Nové objednací číslo:

10219669

Staré objednací číslo:

180031070409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 46,1285 Kč
250 - 999 24,5982 Kč
1000 + 21,0283 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 153,21 Kč

25 x 46,1285 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Velikost závitu M3
Délka závitu 10.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Drážka křížová
Materiál PEEK
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva hnědá
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace UL94 V-0
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás