Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M4 8.0 mm PEEK hnědá

Křížový šroub s plochou hlavou vyrobený ze světle hnědého PEEK. Tento produkt je ideální k použití v náročných aplikacích, protože PEEK má vynikající tepelnou i chemickou odolnost a vysoký stupeň mechanické pevnosti a tuhosti. Třída ohnivzdornosti UL94 V0
Nové objednací číslo:

10219720

Staré objednací číslo:

180040870409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 64,591 Kč
250 - 999 34,443 Kč
1000 + 29,423 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 614,78 Kč

25 x 64,591 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Velikost závitu M4
Délka závitu 8.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Drážka křížová
Materiál PEEK
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva hnědá
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace UL94 V-0
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás