Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M1.4 4.0 mm PEEK hnědá

Šroub s křížovou půlkulatou hlavou ze světle hnědého PEEK. Tento výrobek je ideální pro použití v náročných aplikacích, protože PEEK má vynikající tepelnou a chemickou odolnost i vysokou mechanickou pevnost a tuhost. Klasifikace podle UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10358689

Staré objednací číslo:

180140470409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 49 39,9929 Kč
50 - 99 34,8335 Kč
100 + 32,2677 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

999,82 Kč

25 x 39,9929 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 2.0 mm
Výška hlavy 0.5 mm
Velikost závitu M1.4
Délka závitu 4.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Drážka křížová
Materiál PEEK
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva hnědá
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace UL94 V-0
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás