Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M4 12.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

Tento šroub s křížovou hlavou je vyroben z pozinkované oceli. Odpovídá normě ISO 7046.
Nové objednací číslo:

10238363

Staré objednací číslo:

342041240952

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,3984 Kč
1000 + 1,7151 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 199,20 Kč

500 x 2,3984 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 3.1 mm
Velikost závitu M4
Délka závitu 12.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Drážka křížová
Materiál ocel nízkouhlíková
Povrchová úprava pozinkováno
Barva přírodní
Celní nomenklatura 7318190090
Specifikace DIN 7985

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás