Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M4 20.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

Tento šroub s křížovou hlavou je vyroben z pozinkované oceli. Odpovídá normě ISO 7046.
Nové objednací číslo:

10238387

Staré objednací číslo:

342042040952

250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 3,6116 Kč
500 - 999 3,1653 Kč
1000 + 2,2729 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

902,90 Kč

250 x 3,6116 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 3.1 mm
Velikost závitu M4
Délka závitu 20.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Drážka křížová
Materiál ocel nízkouhlíková
Povrchová úprava pozinkováno
Barva přírodní
Celní nomenklatura 7318190090
Specifikace DIN 7985

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás