Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M5 16.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

Tento šroub s křížovou hlavou je vyroben z pozinkované oceli. Odpovídá normě ISO 7046.
Nové objednací číslo:

10238431

Staré objednací číslo:

342051640952

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 4,0857 Kč
500 - 999 3,5977 Kč
1000 + 2,5658 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 021,43 Kč

250 x 4,0857 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 9.5 mm
Výška hlavy 3.7 mm
Velikost závitu M5
Délka závitu 16.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Drážka křížová
Materiál ocel nízkouhlíková
Povrchová úprava pozinkováno
Barva přírodní
Celní nomenklatura 7318190090
Specifikace DIN 7985

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás