10374887
423011000002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 4,267 Kč |
500 - 999 | 3,9881 Kč |
1000 + | 3,0957 Kč |
Průměr hlavy | 5.6 mm |
---|---|
Průměr hlavy | 0.22 in |
Výška hlavy | 2.4 mm |
Výška hlavy | 0.094 in |
Velikost závitu | M3 |
Délka závitu | 8.0 mm |
Délka závitu | 0.315 in |
Typ hlavy | hlava půlkulatá |
Drážka | Drážka křížová |
Materiál | polyamid |
Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
Barva | přírodní |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Specifikace | N FE 25-121 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.