10374955
423014500002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 4,6714 Kč |
500 - 999 | 4,3646 Kč |
1000 + | 3,3745 Kč |
Průměr hlavy | 8.0 mm |
---|---|
Průměr hlavy | 0.315 in |
Výška hlavy | 3.1 mm |
Výška hlavy | 0.122 in |
Velikost závitu | M4 |
Délka závitu | 6.0 mm |
Délka závitu | 0.236 in |
Typ hlavy | hlava půlkulatá |
Drážka | Drážka křížová |
Materiál | polyamid |
Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
Barva | přírodní |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Specifikace | N FE 25-121 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.