Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M2.5 8.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou a plným závitem je vyroben z přírodního polyamidu a má všestranné využití. Technické normy: N FE 25-121 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10295540

Staré objednací číslo:

50M025045P008

700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,9987 Kč
5000 - 19999 0,8988 Kč
20000 + 0,8091 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

998,70 Kč

1000 x 0,9987 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 4.8 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Velikost závitu M2.5
Průměr roztečné kružnice 0.5 mm
Délka závitu 8.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Drážka křížová
Materiál polyamid
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace N FE 25-121

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás