Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M3 40.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s půlkulatou hlavou s drážkou a plným závitem je vyroben z přírodního polyamidu a má všestranné využití. Technické normy: ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10296189

Staré objednací číslo:

50M030050N042

800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,5424 Kč
2500 - 9999 1,3883 Kč
10000 + 1,2495 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

771,20 Kč

500 x 1,5424 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Velikost závitu M3
Průměr roztečné kružnice 0.5 mm
Délka závitu 40.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Hlava s drážkou
Materiál polyamid
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace DIN 85, ISO 1580NF E 25-128

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás