Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M3 42.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou a plným závitem je vyroben z přírodního polyamidu a má všestranné využití. Technické normy: N FE 25-121 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10397428

Staré objednací číslo:

50M030050P042

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,1412 Kč
5000 - 19999 1,0269 Kč
20000 + 0,9243 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 141,20 Kč

1000 x 1,1412 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M3
Průměr roztečné kružnice 0.5 mm
Délka závitu 42.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Drážka křížová
Materiál polyamid
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás