Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 50.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s půlkulatou hlavou s drážkou a plným závitem je vyroben z přírodního polyamidu a má všestranné využití. Technické normy: ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10399521

Staré objednací číslo:

50M060100N050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 2,0396 Kč
2500 - 9999 1,8356 Kč
10000 + 1,652 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 019,80 Kč

500 x 2,0396 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M6
Průměr roztečné kružnice 1.0 mm
Délka závitu 50.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Hlava s drážkou
Materiál polyamid
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás