Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M6 25.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou a plným závitem je vyroben z přírodního polyamidu a má všestranné využití. Technické normy: N FE 25-121 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10399613

Staré objednací číslo:

50M060100P025

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,9486 Kč
2500 - 9999 1,7538 Kč
10000 + 1,5784 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

974,30 Kč

500 x 1,9486 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M6
Průměr roztečné kružnice 1.0 mm
Délka závitu 25.0 mm
Typ hlavy hlava půlkulatá
Drážka Drážka křížová
Materiál polyamid
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás