Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1687 Kč - 2,1687 Kč | 25340 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,2668 Kč - 1,2668 Kč | 10500 Skladem |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,3267 Kč - 2,3267 Kč | 1000 Skladem |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,9676 Kč - 1,9676 Kč | 35500 Skladem |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,1687 Kč - 2,6139 Kč | 22400 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,5798 Kč - 1,5798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,8313 Kč - 5,8313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,973 Kč - 2,973 Kč | 10000 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,255 Kč - 2,255 Kč | 6000 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,3946 Kč - 1,3946 Kč | 40400 Skladem |
M4
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 21,6735 Kč - 21,6735 Kč | 1500 Skladem |
M12
|
1.75 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,3321 Kč - 3,3321 Kč | 10000 Skladem |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,7863 Kč - 2,7863 Kč | 3550 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,9785 Kč - 3,9785 Kč | 6500 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.866 in
22.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,1113 Kč - 2,1113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,0539 Kč - 2,0539 Kč | 17000 Skladem |
M4
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,8294 Kč - 2,8294 Kč | 20080 Skladem |
M4
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,9245 Kč - 1,9245 Kč | 29000 Skladem |
M2
|
0.4 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,982 Kč - 1,982 Kč | 26097 Skladem |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,3142 Kč - 5,3142 Kč | 4000 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive