Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M3 20.0 mm PVDF přírodní

Nové objednací číslo:

10039939

Staré objednací číslo:

0020130500VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 5,2152 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

521,52 Kč

100 x 5,2152 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M3
Barva přírodní
Materiál PVDF
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby s úplným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás